(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    危険 感電注意 カバーを閉じておくこと
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3409-88 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3409-88

35×70
1組(10枚入)

1パック

10個入り

1,079( 1,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」の型番61-3409-88のページです。
型番61-3409-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」

    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 巻き込まれ注意」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 巻き込まれ注意」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」

            PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

            PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 感電の恐れあり」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 感電の恐れあり」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意」

                      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意触れるな」

                      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意触れるな」

                        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 巻き込まれ注意」

                        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 巻き込まれ注意」

                          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電の恐れあり」

                          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電の恐れあり」

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,079円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,161円 1,150円 1,150円 1,150円 1,079円 1,150円 1,150円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   8日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            種類 危険 感電注意 カバーを閉じておくこと 警告 感電注意 カバーを閉じておくこと 注意 挟まれ注意 危険 巻き込まれ注意 危険 感電注意触れるな 注意 挟まれ注意 注意 感電の恐れあり 注意 挟まれ注意 手を入れるな 警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意 警告 巻き込まれ注意 警告 感電注意触れるな 注意 巻き込まれ注意 危険 感電の恐れあり
                            材質 PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET
                            内容量 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                            PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意 カバーを閉じておくこと」のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            操作ボックスに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/20
                            操作ボックスに使用しています。今回は電気だけでなく機械とも関係があるのでこの商品を選定しました。ステッカー式なので貼り付けも簡単です。製品に取り付けるラベルは場面に合ったものをこのメーカー品から選んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました