(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3409-67
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」 PL-106ダイ PLケイコクヒョウジラベルヨコガタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円 ~ 2,522円
税込価格
1,265円 ~ 2,774円

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    危険 感電注意触れるな
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3409-67 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3409-67

50×100
1組(10枚入)

1個

2,522( 2,774円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」

    PL警告ステッカー 50×100mm

    PL警告ステッカー 50×100mm

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 巻き込まれ注意」

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 巻き込まれ注意」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意」

            PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 巻き込まれ注意」

            PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 巻き込まれ注意」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 感電の恐れあり」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 感電の恐れあり」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意触れるな」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意触れるな」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電の恐れあり」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電の恐れあり」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

                      PL警告表示ラベル(タテ型) 「危険 感電注意触れるな」

                      PL警告表示ラベル(タテ型) 「危険 感電注意触れるな」

                        PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

                        PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

                          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 電源部開けるな」

                          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 電源部開けるな」

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,150円 2,100円 1,150円 1,150円 1,079円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,950円 1,161円 1,149円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   8日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            種類 危険 感電注意触れるな - 注意 巻き込まれ注意 注意 挟まれ注意 警告 巻き込まれ注意 危険 巻き込まれ注意 注意 感電の恐れあり 警告 感電注意触れるな 危険 感電の恐れあり 警告 感電注意 カバーを閉じておくこと 危険 感電注意触れるな 注意 挟まれ注意 警告 感電注意 電源部開けるな
                            材質 PET - PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET
                            内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                            PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 感電注意触れるな」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました