(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
960円 ~ 2,750円
税込価格
1,056円 ~ 3,025円

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
  • 色:
  • マンセル記号:
    2.5PB5/8
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25×200×55×65
1組(10枚入)

1個

2,750( 3,025円 )

10日目

20×150×40×53
1組(10枚入)

1個

2,100( 2,310円 )

8日目

15×100×30×40
1組(10枚入)

1個

1,260( 1,386円 )

8日目

10×70×20×25
1組(10枚入)

1個

960( 1,056円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・水や熱に強いアルミ製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

    配管識別方向表示ステッカー 5

    配管識別方向表示ステッカー 5

      配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」

      配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

            配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

            配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

              メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 960円 943円 891円 960円 891円 1,225円
              通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目   4日目  
              商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
              種類 -
              - 灰紫 黄赤 蛍光黄
              マンセル記号 2.5PB5/8 - 7.5YR5/6 2.5P5/5 2.5YR6/14 -
              材質 アルミ - アルミ アルミ アルミ 塩化ビニル(PVC)

              配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました