(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3409-21
配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」 ハリヤ60 ハイカンシキベツホウコウヒョウジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
891円
税込単価
980円

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
  • 色:
  • マンセル記号:
    7.5YR5/6
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3409-21 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3409-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3409-21

10×70×20×25
1組(10枚入)

1個

891( 980円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・水や熱に強いアルミ製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」の型番61-3409-21のページです。
型番61-3409-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」

配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」

    配管識別方向表示ステッカー 5

    配管識別方向表示ステッカー 5

      配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

      配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 891円 943円 960円 891円 960円
            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   4日目   8日目  
            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
            種類 -
            - 黄赤 灰紫
            マンセル記号 7.5YR5/6 - 2.5PB5/8 2.5YR6/14 2.5P5/5
            材質 アルミ - アルミ アルミ アルミ

            配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3408-87
            61-3408-98
            61-3409-10
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            内容量

            2,553円

            ( 2,808円 )
            1個 あり

            8日目

            25×200×55×65-

            1,950円

            ( 2,145円 )
            1個 あり

            8日目

            20×150×40×53-

            1,170円

            ( 1,287円 )
            1個 あり

            8日目

            15×100×30×40-

            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました