(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】・カタログと現品の色彩が多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 仕様:
    蛍光
  • 種類:
  • 色:
    蛍光黄
  • 材質:
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3408-69 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3408-69

70×25
1組(10枚入)

1パック

10個入り

1,225( 1,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カタログと現品の色彩が多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」の型番61-3408-69のページです。
型番61-3408-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

    配管識別方向表示ステッカー 貼矢 15~30

    配管識別方向表示ステッカー 貼矢 15~30

      配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

      配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

        配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

          配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 1,225円 1,150円 960円 891円 960円
            通常出荷日 4日目   2日目~   8日目   4日目   8日目~  
            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
            仕様 蛍光 - - - -
            種類 -
            蛍光黄 - 灰紫 黄赤
            材質 塩化ビニル(PVC) - アルミ アルミ アルミ

            配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました