(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
450円 ~ 1,400円
税込価格
495円 ~ 1,540円

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
  • 材質:
    オレフィン
  • 内容量:
    1組(10枚入)

(i)ご注意

  • 画像は「白地、赤文字」の商品画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

白地、赤文字

白地、黒文字

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80×150
白地、赤文字
1組(10枚入)

1個

1,400( 1,540円 )

8日目

60×120
白地、赤文字
1組(10枚入)

1個

1,021( 1,123円 )

8日目

40×80
白地、赤文字
1組(10枚入)

1個

580( 638円 )

8日目

30×60
白地、黒文字
1組(10枚入)

1パック

10個入り

510( 561円 )

10日目

  • 注文停止中
30×60
白地、赤文字
1組(10枚入)

1個

510( 561円 )

-

20×40
白地、黒文字
1組(10枚入)

1個

450( 495円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・<貼り付け方法>
・ステッカーの裏紙をはがし、定めた位置にあててから徐々にはがし取ります。
・表面を良くこすりながら貼り合わせてください

(i)ご注意

  • 画像は「白地、赤文字」の商品画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

    配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

    配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

      JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

      JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

        配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

        配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

          メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 日本緑十字社
          通常価格 450円 580円 540円 451円
          通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
          種類 - -
          材質 オレフィン オレフィン - -
          内容量 1組(10枚入) 1組(10枚入) - -

          配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました