(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
580円 ~ 1,400円
税込価格
638円 ~ 1,540円

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
  • 色:
    白地、黒文字
  • 材質:
    オレフィン
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80×150
1組(10枚入)

1個

1,400( 1,540円 )

8日目

60×120
1組(10枚入)

1個

1,021( 1,123円 )

8日目

40×80
1組(10枚入)

1個

580( 638円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・<貼り付け方法>
・ステッカーの裏紙をはがし、定めた位置にあててから徐々にはがし取ります。
・表面を良くこすりながら貼り合わせてください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

    配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

    配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

      配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズ

      配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズ

        JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

        JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

          配管識別方向表示ステッカー 特貼矢 01~08

          配管識別方向表示ステッカー 特貼矢 01~08

            車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」

            車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」

              メーカー アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社
              通常価格 580円 450円 975円 235円 1,050円 3,900円
              通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー マグネット
              種類 - - -
              白地、黒文字 - 白地、黒文字 - - -
              材質 オレフィン オレフィン アルミ - - -
              内容量 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) - - -

              配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました