(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    アルゴンガス
  • マンセル記号:
    2.5Y8/6
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3406-94 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3406-94

60×30
S
1組(10枚入)

1パック

10個入り

799( 879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」の型番61-3406-94のページです。
型番61-3406-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係「アルゴンガス」

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係「アルゴンガス」

      JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「窒素ガス」

      JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「窒素ガス」

        JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「電気」

        JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「電気」

          JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係「都市ガス」

          JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係「都市ガス」

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社
            通常価格 799円 893円 799円 799円 899円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
            種類 アルゴンガス - 窒素ガス 電気 -
            マンセル記号 2.5Y8/6 - 2.5Y8/6 2.5YR7/6 -
            材質 アルミ - アルミ アルミ -
            内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入) -

            JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「アルゴンガス」のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました