(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3404-88
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」 HY-512S ハイカンシキベツメイジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    エアー
  • マンセル記号:
    N9.5
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3404-88 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3404-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3404-88

30×60
S
1組(10枚入)

1個

900( 990円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」の型番61-3404-88のページです。
型番61-3404-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「エアー」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「エアー」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「空気」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「空気」

        JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「真空」

        JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「真空」

          JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係「ドレン」

          JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係「ドレン」

            JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「圧空」

            JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「圧空」

              JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「エアー」

              JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「エアー」

                JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「排気」

                JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「排気」

                  メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                  通常価格 900円 870円 870円 899円 870円 899円 835円 899円
                  通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   4日目  
                  商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                  種類 エアー - - - - - エアー -
                  マンセル記号 N9.5 - - - - - N9.5 -
                  材質 アルミ - - - - - アルミ -
                  内容量 1組(10枚入) - - - - - 1組(10枚入) -

                  JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3404-42
                  61-3404-65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  仕様 内容量

                  1,650円

                  ( 1,815円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  60×120L-

                  1,000円

                  ( 1,100円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  40×80M-

                  ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました