(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3404-25
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」 HY-305L ハイカンシキベツメイジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    油圧油
  • マンセル記号:
    7.5YR5/6
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3404-25 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3404-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3404-25

60×120
L
1組(10枚入)

1個

1,650( 1,815円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」の型番61-3404-25のページです。
型番61-3404-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「油圧油」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「油圧油」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」

        JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「水」

        JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「水」

          メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン
          通常価格 900円 870円 876円 799円
          通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目  
          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
          種類 油圧油 - 潤滑油
          マンセル記号 7.5YR5/6 - 7.5YR5/6 2.5PB5/8
          材質 アルミ - アルミ アルミ
          内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入)

          JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3404-48
          61-3404-71
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          仕様 内容量

          1,000円

          ( 1,100円 )
          1個 あり

          8日目

          40×80M-

          900円

          ( 990円 )
          1個 あり

          8日目

          30×60S-

          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました