(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
900円 ~ 1,650円
税込価格
990円 ~ 1,815円

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    純水
  • マンセル記号:
    2.5PB5/8
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60×120
L
1組(10枚入)

1個

1,650( 1,815円 )

8日目

40×80
M
1組(10枚入)

1個

1,000( 1,100円 )

8日目

30×60
S
1組(10枚入)

1個

900( 990円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「純水」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「純水」

      メーカー アズワン 日本緑十字社
      通常価格 900円 870円
      通常出荷日 8日目   4日目  
      商品タイプ ステッカー ステッカー
      種類 純水 -
      マンセル記号 2.5PB5/8 -
      材質 アルミ -
      内容量 1組(10枚入) -

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました