(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MG10 マグネプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MG10 マグネプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【商品仕様】・表示内容:使用中・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • サイズ(mm):
    80×255×0.8
  • 種類:
    使用中
  • メーカー型番:
    MG10 086010
  • 色:
    青地、白文字
  • 材質:
    塩素化ポリエチレン
  • 内容量:
    1枚

型番

61-3387-81 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3387-81

1枚

4個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:使用中
・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
・サイズ:250×80×0.8mm
・MG10

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MG10 マグネプレートの型番61-3387-81のページです。
型番61-3387-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MG10 マグネプレート

MG10 マグネプレート

    MG14 マグネプレート

    MG14 マグネプレート

      MG12 マグネプレート

      MG12 マグネプレート

        MG-101 マグネプレート

        MG-101 マグネプレート

          マグネプレート「送電禁止」

          マグネプレート「送電禁止」

            マグネプレート「立入禁止」

            マグネプレート「立入禁止」

              マグネプレート「使用中」

              マグネプレート「使用中」

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                通常価格 1,070円 993円 983円 1,229円 1,058円 1,060円 1,060円
                通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目  
                商品タイプ マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット
                サイズ(mm) 80×255×0.8 80×255×0.8 80×255×0.8 200×150×0.8 - - -
                種類 使用中 使用禁止 運転禁止 修理中 操作するな - - -
                メーカー型番 MG10 086010 MG14 086014 MG12 086012 MG-101 086101 - - -
                青地、白文字 赤地、白文字 赤地、白文字 白地、青、黒 - - -

                MG10 マグネプレートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました