(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
464円
税込単価
510円

【特長】・労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    腐食性 JIS Z 7253
  • 色:
    白地、赤、黒
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1パック(5枚)

型番

61-3384-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3384-24

40×40
GHS-4(小) 037304
1パック(5枚)

1個

464( 510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4の型番61-3384-24のページです。
型番61-3384-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4

GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4

    GHSラベル GHS-4 腐食性

    GHSラベル GHS-4 腐食性

      GHSラベル GHS-8 環境

      GHSラベル GHS-8 環境

        GHSラベル GHS-3 爆弾の爆発

        GHSラベル GHS-3 爆弾の爆発

          GHSラベル GHS-2 円上の炎

          GHSラベル GHS-2 円上の炎

            GHSステッカー標識 炎

            GHSステッカー標識 炎

              GHSラベル GHS-1 炎

              GHSラベル GHS-1 炎

                GHSラベル GHS-5 ガスボンベ

                GHSラベル GHS-5 ガスボンベ

                  GHSステッカー標識 感嘆符! GHS-7

                  GHSステッカー標識 感嘆符! GHS-7

                    GHSラベル GHS-9 健康有害性

                    GHSラベル GHS-9 健康有害性

                      GHSラベル GHS-6 どくろ

                      GHSラベル GHS-6 どくろ

                        GHSステッカー標識 健康有害性

                        GHSステッカー標識 健康有害性

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                          通常価格 464円 377円 500円 342円 342円 500円 377円 527円 500円 500円 500円 500円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                          種類 腐食性 JIS Z 7253 - - - - 炎 JIS Z 7253 - - 感嘆符 JIS Z 7253 - - 健康有害性 JIS Z 7253
                          白地、赤、黒 - - - - 白地、赤、黒 - - 白地、赤、黒 - - 白地、赤、黒
                          材質 PET - - - - PET - - PET - - PET
                          内容量 1パック(5枚) - - - - 1パック(5枚) - - 1パック(5枚) - - 1パック(5枚)

                          GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました