(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアスタンド 折りたたみ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアスタンド 折りたたみ式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,667円
税込単価
4,034円

【特長】・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。

詳細情報を確認する

型番

61-9937-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
仕様
表示内容詳細
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9937-19

立入禁止
両面表示
-
黄色(表示:赤色・黒色)

1個

3,667( 4,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロアスタンド 折りたたみ式の型番61-9937-19のページです。
型番61-9937-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアスタンド 折りたたみ式

フロアスタンド 折りたたみ式

    フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

    フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

      フロアスタンド 本体スタンド

      フロアスタンド 本体スタンド

        450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

        450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

            スモーキングポール 本体

            スモーキングポール 本体

              メーカー アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山 エスコ エスコ テラモト
              通常価格 2,306円 2,107円 1,937円 19,213円 2,421円 22,193円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目  
              商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
              材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) アルミ ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
              サイズ 625×310mm - - - - -
              重量 670g - - - - -

              フロアスタンド 折りたたみ式のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-9937-16
              61-9937-20
              61-9937-21
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 仕様 表示内容詳細 本体色

              2,306円

              ( 2,537円 )
              4個 あり

              4日目

              その他-無地黄色

              3,667円

              ( 4,034円 )
              4個 あり

              1日目

              その他両面表示作業中 ご迷惑をおかけしております黄色(表示:赤色・黒色)

              3,667円

              ( 4,034円 )
              4個 あり

              1日目

              その他両面表示足元注意 すべりやすくなっております黄色(表示:赤色・黒色)

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました