(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップスタンド 白板片面・両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3436-07
ポップスタンド 白板片面・両面 PS-200W ポップスタンド

通常単価(税別)
25,438円
税込単価
27,982円

【特長】・人にも車両にも安心・安全な樹脂製のサインスタンドです。・流線型のフォ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    プレート/硬質エンビ
  • 表示内容詳細:
    白無地タイプ
  • サイズ:
    全長1250×台座径370mm、プレート523×225×1mm
  • 重量:
    満水時13.5kg・砂満杯時16kg
  • プレートの仕様:
    ラミネート加工

型番

61-3436-07 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3436-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3436-07

両面表示

1個

25,438( 27,982円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人にも車両にも安心・安全な樹脂製のサインスタンドです。
・流線型のフォルムにより、現場の景観を損なうことなく情報を発信します。
・別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
・チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポップスタンド 白板片面・両面の型番61-3436-07のページです。
型番61-3436-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップスタンド 白板片面・両面

ポップスタンド 白板片面・両面

    ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

    ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

      ポップスタンド 「駐輪場」

      ポップスタンド 「駐輪場」

        ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

        ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

          ポップスタンド 「喫煙所」

          ポップスタンド 「喫煙所」

            ポップスタンド 「禁煙」

            ポップスタンド 「禁煙」

              ポップスタンド 「身障者用スペース」

              ポップスタンド 「身障者用スペース」

                ポップスタンド 「駐車禁止」

                ポップスタンド 「駐車禁止」

                  ポップスタンド  「身障者用スペース」

                  ポップスタンド 「身障者用スペース」

                    ポップスタンド  「禁煙」

                    ポップスタンド 「禁煙」

                      ポップスタンド 「駐車禁止」

                      ポップスタンド 「駐車禁止」

                        ポップスタンド  「関係者以外立入禁止」

                        ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

                          ポップスタンド  「喫煙所」

                          ポップスタンド 「喫煙所」

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 23,891円 20,364円 24,896円 27,757円 24,896円 24,896円 24,896円 24,896円 20,341円 22,409円 26,566円 26,566円 22,409円
                            通常出荷日 8日目~   4日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            表示内容 その他 - その他 関係者以外立入禁止 その他 - その他 駐車禁止 - - - - -
                            材質詳細 プレート/硬質エンビ - プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ - プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ - - - - -
                            表示内容詳細 白無地タイプ - 駐輪場 - 喫煙所 禁煙 身障者用スペース - - - - - -

                            ポップスタンド 白板片面・両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3435-98
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細種別

                            23,891円

                            ( 26,280円 )
                            1個 -

                            10日目

                            片面表示

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました