(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップスタンド 「駐輪場」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3436-02
ポップスタンド 「駐輪場」 PS-4W ポップスタンド

通常価格(税別)
24,896円 ~ 27,757円
税込価格
27,386円 ~ 30,533円

【特長】・スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。・チェインを取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    プレート/硬質エンビ
  • 表示内容詳細:
    駐輪場
  • サイズ:
    全長1250×台座径370mm、プレート523×225×1mm
  • 重量:
    満水時13.5kg・砂満杯時16kg
  • プレートの仕様:
    ラミネート加工

型番

61-3436-02 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3436-02

両面表示

1個

27,757( 30,533円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。
・チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。標識(別売)の差し替えもプッシュイン金具で簡単に出来、様々な場面に対応できます。水を抜けば移動もラクラクのウォーターウェイトタイプ。商品は片面表示と両面表示の2種類がありますので場面にあわせてご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップスタンド 「駐輪場」

ポップスタンド 「駐輪場」

    ポップスタンド  「駐車場」

    ポップスタンド 「駐車場」

      ポップスタンド 白板片面・両面

      ポップスタンド 白板片面・両面

        ポップスタンド 「禁煙」

        ポップスタンド 「禁煙」

          ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

          ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

            ポップスタンド 「駐車禁止」

            ポップスタンド 「駐車禁止」

              ポップスタンド 「喫煙所」

              ポップスタンド 「喫煙所」

                ポップスタンド 「身障者用スペース」

                ポップスタンド 「身障者用スペース」

                  ポップスタンド  「身障者用スペース」

                  ポップスタンド 「身障者用スペース」

                    ポップスタンド  「禁煙」

                    ポップスタンド 「禁煙」

                      ポップスタンド  「喫煙所」

                      ポップスタンド 「喫煙所」

                        ポップスタンド 「駐車禁止」

                        ポップスタンド 「駐車禁止」

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 24,896円 23,342円 23,891円 24,896円 27,757円 24,896円 24,896円 24,896円 20,341円 22,409円 22,409円 26,566円 20,364円
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            表示内容 その他 - その他 - 関係者以外立入禁止 駐車禁止 その他 その他 - - - - -
                            材質詳細 プレート/硬質エンビ - プレート/硬質エンビ - プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ プレート/硬質エンビ - - - - -
                            表示内容詳細 駐輪場 - 白無地タイプ 禁煙 - - 喫煙所 身障者用スペース - - - - -

                            ポップスタンド 「駐輪場」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました