(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【仕様】・無地板が付属された自立式のサインスタンドです。・材質:枠/スチール、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    枠/スチール、プレート/硬質エンビ、台/ポリ台・コンクリート台
  • 表示内容詳細:
    無地
  • サイズ:
    スタンド/1250×280mm、プレート/600×225×1.5mm

型番

61-3435-87 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3435-87

スタンドのみ/2kg、ポリ台(水が満杯の時)/12kg、(砂が満杯の時)/15kg
ポリ台

1個

15,000( 16,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・無地板が付属された自立式のサインスタンドです。
・材質:枠/スチール、プレート/硬質エンビ、台/ポリ台とコンクリート台があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズの型番61-3435-87のページです。
型番61-3435-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

    駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11413シリーズ

    駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11413シリーズ

      ミニスタンド

      ミニスタンド

        メーカー アズワン アズワン ミツギロン工業
        通常価格 15,000円 15,000円 2,883円
        通常出荷日 8日目   10日目   1日目  
        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
        材質(本体) その他 その他 ポリエチレン(PE)
        表示内容 その他 その他 -
        ホワイト - その他
        材質詳細 枠/スチール、プレート/硬質エンビ、台/ポリ台・コンクリート台 枠/スチール、プレート/硬質エンビ、台/ポリ台・コンクリート台 -

        駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました