(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドアングル (300×600mm・明治山型用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3395-99
スライドアングル (300×600mm・明治山型用) KHY-2SA スライドアングル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,158円 ~ 17,300円
税込価格
13,374円 ~ 19,030円

【特長】・300×600mmの明治山型の危険物標識などを連結掲示する際にご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 仕様:
    黒塗装・枠厚み15mm・300×600mm専用
  • 付属品:
    壁取付用ビス
  • 商品詳細種別:
    スライドアングル

(i)ご注意

  • スライドアングルは、ステンレス製(ステン地)もございます。お気軽にお問い合わせください。

型番

61-3395-99 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3395-99

610×605mm

1個

12,158( 13,374円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・300×600mmの明治山型の危険物標識などを連結掲示する際にご使用ください。
・専用ポールを使用することで自立掲示もできます。

(i)ご注意

  • スライドアングルは、ステンレス製(ステン地)もございます。お気軽にお問い合わせください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドアングル (300×600mm・明治山型用)

スライドアングル (300×600mm・明治山型用)

    スライドアングル

    スライドアングル

      危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

      危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

        プレート取付用キャップ

        プレート取付用キャップ

          メーカー アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
          通常価格 12,158円 10,177円 6,764円 3,689円
          通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   6日目  
          商品タイプ その他 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ
          材質(本体) スチール スチール - ポリエチレン(PE)
          仕様 黒塗装・枠厚み15mm・300×600mm専用 - - -
          付属品 壁取付用ビス - - -
          商品詳細種別 スライドアングル - - -

          スライドアングル (300×600mm・明治山型用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました