(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-8100P 移動式標識ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S-8100P 移動式標識ポール

通常単価(税別)
25,051円
税込単価
27,556円

【特長】・満水時には33kgの安定感が頼もしいタンク式ポール台。・安定感に自信...

詳細情報を確認する

型番

61-3393-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3393-14

1個

25,051( 27,556円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・満水時には33kgの安定感が頼もしいタンク式ポール台。
・安定感に自信のある水タンク式のポール台。満水時には33kgになり、高さのあるポールをしっかり支えます。また取っ手付きのため、ラクラク移動できます。
【商品仕様】
・材質:ポール/スチール 、ポリ台/高密度ポリエチレン
・サイズ:(ポール) 38.1mmφ×1800mm (ポリ台) 245×490mmφ
・台重量: (空き) 2.5kg・(満水) 33kg・(満砂) 54kg
・片面取付用金具付(ポール) ポリ台のみ単品売り可能です。
・ポリ台タイプ 道路標識・構内標識・消防水利標識等、各種標識板の取付にご使用ください。
・S-8100P

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S-8100P 移動式標識ポールの型番61-3393-14のページです。
型番61-3393-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-8100P 移動式標識ポール

S-8100P 移動式標識ポール

    標識用ポール

    標識用ポール

      ミニスタンド

      ミニスタンド

        危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

        危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

          スタンドサイン 80

          スタンドサイン 80

            メーカー アズワン 日本緑十字社 ミツギロン工業 ユニット Richell
            通常価格 25,051円 10,595円 2,883円 6,764円 18,664円
            通常出荷日 12日目   2日目~   1日目   1日目   1日目  

            S-8100P 移動式標識ポールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました