(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋込み式ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3393-06
埋込み式ポール カクポール525 ウマコミシキポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,290円
税込単価
17,919円

【仕様】・材質:スチール・埋込み部分は約500~600mmが目安です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属の金具は、道路標識・構内標識・消防水利標識等、各種標識板の取付にご使用ください。(61-3393-10、61-3393-12除外)

型番

61-3393-06 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3393-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
付属品
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3393-06

10mm穴×4、標識取付用金具・埋込み用ネカセ付
標識取付用金具(金具)50×2個
50角×2500mm、ネカセの長さ/300mm

1個

16,290( 17,919円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:スチール
・埋込み部分は約500~600mmが目安です。

(i)ご注意

  • 付属の金具は、道路標識・構内標識・消防水利標識等、各種標識板の取付にご使用ください。(61-3393-10、61-3393-12除外)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

埋込み式ポールの型番61-3393-06のページです。
型番61-3393-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

埋込み式ポール

埋込み式ポール

    標識用ポール

    標識用ポール

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

        ハーフ275 SL立看板

        ハーフ275 SL立看板

          プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

          プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

            メーカー アズワン 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
            通常価格 13,373円 10,595円 22,320円 7,563円 20,881円
            通常出荷日 8日目~   2日目~   5日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド 表示スタンド
            材質(本体) スチール - - - スチール

            埋込み式ポールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3393-07
            61-3393-08
            61-3393-09
            61-3393-10
            61-3393-11
            61-3393-12
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 付属品 サイズ

            18,217円

            ( 20,039円 )
            1個 -

            10日目

            10mm穴×4、標識取付用金具・埋込み用ネカセ付標識取付用金具(金具)50×2個50角×3000mm、ネカセの長さ/300mm

            13,373円

            ( 14,710円 )
            1個 あり

            10日目

            片面取付用金具・埋込み用ネカセ付片面取付用金具(金具381)×2個38.1×2750mm、ネカセの長さ/200mm

            18,324円

            ( 20,156円 )
            1個 -

            10日目

            片面取付用金具・埋込み用ネカセ付片面取付用金具(金具60S)×2個60.5×3000mm、ネカセの長さ/300mm

            16,778円

            ( 18,456円 )
            1個 -

            10日目

            --60.5×3000mm、ネカセの長さ/300mm

            19,716円

            ( 21,688円 )
            1個 -

            10日目

            片面取付用金具・埋込み用ネカセ付片面取付用金具(金具60S)×2個60.5×3500mm、ネカセの長さ/300mm

            18,170円

            ( 19,987円 )
            1個 -

            10日目

            --60.5×3500mm、ネカセの長さ/300mm

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました