(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9938-59
中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ TSN801ヒナングチヒョウシキ ヘキメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,413円
税込単価
2,654円

【特長】・電気が消えても長時間光ります。・便利なステッカータイプ。離ケイ紙をは...

詳細情報を確認する

型番

61-9938-59 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9938-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9938-59

非常口→
消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
120×360mm

4個

2,413( 2,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気が消えても長時間光ります。
・便利なステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。
・中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
・(一財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-013号)
・JIS Z9107適合

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズの型番61-9938-59のページです。
型番61-9938-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

    中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

    中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

      中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)

      中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)

        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

          蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

          蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

            SSN961 高輝度蓄光通路誘導標識

            SSN961 高輝度蓄光通路誘導標識

              メーカー アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン
              通常価格 1,950円 2,562円 2,100円 1,715円 4,085円 22,000円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目  
              形状 角型 - 角型 角型 - -
              仕様 蓄光タイプ - 蓄光タイプ 蓄光タイプ - -
              材質(本体) PETステッカー - PET PET - -

              中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-9938-60
              61-9938-61
              61-9938-62
              61-9938-69
              61-9938-70
              61-9938-71
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 詳細 サイズ

              2,413円

              ( 2,654円 )
              4個 あり

              1日目

              ←非常口消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)120×360mm

              2,413円

              ( 2,654円 )
              4個 あり

              8日目

              ←非常口→消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)120×360mm

              2,413円

              ( 2,654円 )
              4個 あり

              1日目

              非常口消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)120×360mm

              1,950円

              ( 2,145円 )
              4個 あり

              8日目

              非常口中輝度蓄光タイプ(20分後輝度83mcd/平方m)120mm角

              2,135円

              ( 2,349円 )
              4個 あり

              8日目

              非常口中輝度蓄光タイプ(20分後輝度83mcd/平方m)150mm角

              2,321円

              ( 2,553円 )
              4個 あり

              8日目

              非常口中輝度蓄光タイプ(20分後輝度83mcd/平方m)200mm角

              避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました