(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3398-14
高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)【5個入り】 SWP-1コウキドチクコウテープホジョステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・SWGS(Safety Way Guidance Systems)=...

詳細情報を確認する

型番

61-3398-14 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3398-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細
仕様詳細
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3398-14

50mm幅テープ用
-
45mm角

4パック

5個入り

650( 715円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
・この規格は、突然発生した地震、災害、テロ、事故などで停電となり、真っ暗闇下で屋内の人々を屋外へ避難誘導するときに有効と思われる蓄光式の安全標識、誘導ライン、階段周辺及びドア周辺のマーキング方法などを具体的に定めたもので、現行消防法にある誘導灯などと合わせて用いることで人々をより安全に屋外へ導く避難誘導システムである。先で述べた誘導ラインに「補助ステッカー」を貼り付ける事で、より明確に避難口へ誘導する事ができます。高輝度蓄光テープと合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)の型番61-3398-14のページです。
型番61-3398-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)

    避難口・通路誘導蓄光ステッカー(床面貼用)

    避難口・通路誘導蓄光ステッカー(床面貼用)

      高輝度蓄光避難口誘導標識

      高輝度蓄光避難口誘導標識

        SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識

        SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識

          SSN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

          SSN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

            SSN805 高輝度蓄光避難口誘導標識

            SSN805 高輝度蓄光避難口誘導標識

              ASN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

              ASN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

                ASN815 高輝度蓄光避難口誘導標識

                ASN815 高輝度蓄光避難口誘導標識

                  ASN850 高輝度蓄光避難口誘導標識

                  ASN850 高輝度蓄光避難口誘導標識

                    床15 中輝度蓄光式床用誘導標識

                    床15 中輝度蓄光式床用誘導標識

                      JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

                      JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

                        高輝度蓄光避難口標識(C級認定品)

                        高輝度蓄光避難口標識(C級認定品)

                          高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品

                          高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品

                            メーカー アズワン ユニット アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 650円 4,991円 4,300円 41,000円 35,631円 22,000円 11,590円 18,044円 11,147円 5,384円 1,550円 4,300円 5,717円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   19日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 角型 角型 角型 - - - - - - - 角型 角型 -
                            仕様 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ - - - - - - - 標準タイプ 蓄光タイプ -
                            材質(本体) 透明PETステッカー 合成樹脂 PETステッカー - - - - - - - 硬質エンビ PETステッカー -
                            入数 5枚1組 - - - - - - - - - - - -

                            高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3398-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 詳細 仕様詳細 サイズ

                            650円

                            ( 715円 )

                            5個入り

                            4パック あり

                            1日目

                            50mm幅テープ用-45mm角

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました