(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識を天井から設置するためのアルミ製ベー...

詳細情報を確認する

型番

61-3398-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
仕様
材質(本体)
詳細
材質
仕様詳細
サイズ
対応標識
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3398-02

角型
蓄光タイプ
アルミ(ホワイト焼付塗装)
-
-
5mm穴×2 プレート貼付用段差付
180×150×1mm 曲げしろ30mm
SSN860・ASN860

4個

4,300( 4,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識を天井から設置するためのアルミ製ベースプレートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプの型番61-3398-02のページです。
型番61-3398-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ

    高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)100×300mm標識用

    高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)100×300mm標識用

      300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-12/EA983AH-13

      300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-12/EA983AH-13

        中輝度蓄光式床用誘導標識  「非常口」  床14

        中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床14

          高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ 日本緑十字社

          高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ 日本緑十字社

            ASN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

            ASN860 高輝度蓄光避難口誘導標識

              蓄光C ドア用避難標示

              蓄光C ドア用避難標示

                高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

                高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                  蓄光誘導標識 床用「非常口↑」 069001

                  蓄光誘導標識 床用「非常口↑」 069001

                    消防標識 「消火器↓」 消火器C

                    消防標識 「消火器↓」 消火器C

                      中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11

                      中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11

                        誘導標識「非常口」 FA-301

                        誘導標識「非常口」 FA-301

                          高輝度蓄光通路誘導標識  「非常口→」  蓄光LE-1901

                          高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 蓄光LE-1901

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 4,300円 3,799円 4,020円 5,799円 3,249円 11,590円 1,996円 4,569円 3,850円 1,780円 5,799円 599円 3,600円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  

                            高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました