(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

【特長】・便利なステッカータイプ。・離ケイ紙をはがし貼り付けます。・消防認定品...

詳細情報を確認する

型番

61-3397-69 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3397-69

1個

15,600( 17,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なステッカータイプ。
・離ケイ紙をはがし貼り付けます。
・消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
【商品仕様】
・表示内容:非常口→
・材質:PETステッカー
・サイズ:100×300mm
・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
・通常時 消灯時
・ASN901

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識の型番61-3397-69のページです。
型番61-3397-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識

ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識

    高輝度蓄光通路誘導標識  「非常口→」  ASN901

    高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 ASN901

      ASN902 高輝度蓄光通路誘導標識

      ASN902 高輝度蓄光通路誘導標識

        蓄光FA-701中輝度蓄光式通路誘導標識

        蓄光FA-701中輝度蓄光式通路誘導標識

          中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)

          中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)

            ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識

            ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識

              高輝度蓄光通路誘導標識  「非常口→」  蓄光LE-1901

              高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 蓄光LE-1901

                中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

                中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

                  高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

                  高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

                    高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口」  蓄光LE-1902

                    高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902

                      中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                      中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                        中輝度蓄光式通路誘導標識 068702 蓄光FA-702

                        中輝度蓄光式通路誘導標識 068702 蓄光FA-702

                          高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口」  ASN902

                          高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 ASN902

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 15,600円 15,600円 15,600円 2,472円 2,100円 15,600円 3,600円 2,642円 7,105円 3,600円 2,562円 2,642円 15,600円
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目  

                            ASN901 高輝度蓄光通路誘導標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました