(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FR403 避難器具標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FR403 避難器具標識

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【商品仕様】・表示内容:避難はしご・材質:硬質エンビ・サイズ:120×360×...

詳細情報を確認する

型番

61-3396-49 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3396-49

4個

550( 605円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:避難はしご
・材質:硬質エンビ
・サイズ:120×360×1mm
・表印刷
・FR403

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FR403 避難器具標識の型番61-3396-49のページです。
型番61-3396-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FR403 避難器具標識

FR403 避難器具標識

    FR303 蓄光避難器具標識

    FR303 蓄光避難器具標識

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 550円 882円
      通常出荷日 8日目   4日目  

      FR403 避難器具標識のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました