(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札(無地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札(無地)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    アルミ
  • 色:
    無地

型番

61-9939-93 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
仕様
詳細
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9939-93

オプション
両面ニス引き
-
Φ50×厚さ1mm
バルブ開閉札(無地)丸型

2個

228( 251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札(無地)の型番61-9939-93のページです。
型番61-9939-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札(無地)

バルブ開閉札(無地)

    丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

    丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

      バルブ標示板  「仕切板挿入中」  特15-77

      バルブ標示板 「仕切板挿入中」 特15-77

        バルブ標示板  「冬季開  夏季閉」  特15-118

        バルブ標示板 「冬季開  夏季閉」 特15-118

          120x50mm バルブ開閉札

          120x50mm バルブ開閉札

            φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

            φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

              バルブ開閉札 丸型

              バルブ開閉札 丸型

                丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm

                丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm

                  メーカー アズワン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ
                  通常価格 228円 499円 550円 550円 3,300円 280円 280円 474円
                  通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                  材質詳細 アルミ - - - - - - -
                  無地 - - - - - - -

                  バルブ開閉札(無地)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました