(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポール用標識取付金具 スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3431-65
ポール用標識取付金具 スチール製 カナグ381 ドウロヒョウシキヨウトメカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

【特長】 ・ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。・型番:...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質詳細:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    ポール用標識取付金具

型番

61-3431-65 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3431-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3431-65

Φ38.1・片面用

2個

899( 989円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】 
・ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
・型番:61-3431-67…7~12mmφのボルト穴が開けられたポール専用の標識取付金具です。
・型番:61-3432-65、61-3432-66…38.1mmφポール専用の標識取付金具です。
・型番:61-3432-68、61-3432-69…60.5mmφポール専用の標識取付金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポール用標識取付金具 スチール製の型番61-3431-65のページです。
型番61-3431-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用標識取付金具 スチール製

ポール用標識取付金具 スチール製

    金具381 道路標識用止め金具

    金具381 道路標識用止め金具

      金具381W 道路標識用止め金具

      金具381W 道路標識用止め金具

        金具60W 道路標識用止め金具

        金具60W 道路標識用止め金具

          旗類 安全旗

          旗類 安全旗

            金具60S 道路標識用止め金具

            金具60S 道路標識用止め金具

              ユニット ポール固定金具38.1φポール用

              ユニット ポール固定金具38.1φポール用

                立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

                立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

                  旗類 国旗

                  旗類 国旗

                    ユニット ワンタッチ取付標識

                    ユニット ワンタッチ取付標識

                      450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

                      450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

                        ピクト式標識 ワンタッチ標識

                        ピクト式標識 ワンタッチ標識

                          壁つなぎタグ

                          壁つなぎタグ

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ トラスコ中山 つくし工房
                            通常価格 150円 643円 742円 1,451円 1,586円 902円 1,292円 1,610円 2,781円 975円 1,180円 946円 91円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ポール用標識取付金具 - - - - - - - - - - - -

                            ポール用標識取付金具 スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3431-66
                            61-3431-67
                            61-3431-68
                            61-3431-69
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            2個 あり

                            12日目

                            Φ38.1・両面用

                            150円

                            ( 165円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            M12×64mm(片面・両面表示兼用)

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            Φ60.5・片面用

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            2個 あり

                            10日目

                            Φ60.5・両面用

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました