(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3402-52
ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製 カナグ27

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・ネジ式なので取り外しが簡単で、バルブ表示札の設置などに便利です・サビ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細:
    ネジ式 金具25・26はΦ4穴、27はΦ3穴から使用可。
  • 材質詳細:
    ステンレスワイヤー
  • 入数:
    10個1組
  • 商品詳細種別:
    ワイヤリング(キーワイヤ)

型番

61-3402-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3402-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3402-52

線径Φ1.0×長さ120mm

2個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ式なので取り外しが簡単で、バルブ表示札の設置などに便利です
・サビに強いステンレス製です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製の型番61-3402-52のページです。
型番61-3402-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

    金具 金具27

    金具 金具27

      金具    金具26

      金具 金具26

        金具25 ワイヤーリング

        金具25 ワイヤーリング

          ワイヤーリング(ネジ式)

          ワイヤーリング(ネジ式)

            二重リング(Wリング)10個組 スチール製

            二重リング(Wリング)10個組 スチール製

              二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製

              二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製

                金具    金具39

                金具 金具39

                  金具    金具42

                  金具 金具42

                    金具 金具41

                    金具 金具41

                      取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

                      取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

                        メラミン標識

                        メラミン標識

                          アルミバルブ開閉札

                          アルミバルブ開閉札

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット トーグ安全工業 日本緑十字社
                            通常価格 1,500円 1,500円 2,100円 3,900円 1,827円 364円 721円 369円 440円 740円 1,338円 4,072円 231円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   1日目   5日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            詳細 ネジ式 金具25・26はΦ4穴、27はΦ3穴から使用可。 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ステンレスワイヤー - - - - 鉄ニッケル ステンレス - - - - - -
                            入数 10個1組 - - - - 10個1組 10個1組 - - - - - -
                            商品詳細種別 ワイヤリング(キーワイヤ) - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外で使用するケーブルに使いました
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            屋外で使用するつなぎ込みケーブルのP側、N側の識別札をコネクタ部に固定するために使いました。屋外での使用なのでサビないステンレス製としました。識別札はレーザー刻印しました。初めて使いましたがごく普通の商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3402-50
                            61-3402-51
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            3,900円

                            ( 4,290円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            線径Φ1.5×長さ300mm

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            線径Φ1.5×長さ160mm

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました