(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

10本入りの鉄クロームメッキ製の金具、リング付チェーンになります。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    鉄クロームメッキ

(i)ご注意

  • 61-3432-13,61-3432-14,61-3432-15の販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文いただくと、3mの商品をお届けいたします。

型番

61-3432-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
詳細
入数
サイズ
商品詳細種別
重量
標準サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3432-13

オプション
-
-
-
鎖G
206g(1mあたり)
A/12mm、B/5mm、線径/Φ3

2個

743( 817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10本入りの鉄クロームメッキ製の金具、リング付チェーンになります。

(i)ご注意

  • 61-3432-13,61-3432-14,61-3432-15の販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文いただくと、3mの商品をお届けいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンの型番61-3432-13のページです。
型番61-3432-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン

チェーン

    鎖 C(フック+リング付)

    鎖 C(フック+リング付)

      鎖 D

      鎖 D

        鎖E 4mm幅×500mm

        鎖E 4mm幅×500mm

          ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

          ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

            バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

            バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

              取付具 ボールチェーン(ステンレス)

              取付具 ボールチェーン(ステンレス)

                金具    金具06

                金具 金具06

                  取付具ボールチェーン(真ちゅう)

                  取付具ボールチェーン(真ちゅう)

                    バルブ開閉札(ボールチェーン付)

                    バルブ開閉札(ボールチェーン付)

                      金具10

                      金具10

                        バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

                        バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

                          取付具 パイプフック

                          取付具 パイプフック

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 743円 1,900円 2,150円 2,320円 820円 820円 540円 291円 387円 131円 241円 3,050円 357円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            材質詳細 鉄クロームメッキ - - - - - - - - - - - -

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました