(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3402-29
ボールチェーン(玉鎖) 10本入り【1~10個入り】 タマクサリB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

10本入りの標準サイズのボールチェーン(玉鎖)になります。材質は真鍮クロームメ...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    10本1組

型番

61-3402-29 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3402-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
材質詳細
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3402-29

オプション
真鍮クロームメッキ
Φ2.5×300mm
ボールチェーン(玉鎖)

2パック

10個入り

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10本入りの標準サイズのボールチェーン(玉鎖)になります。
材質は真鍮クロームメッキ、ステンレスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン(玉鎖) 10本入りの型番61-3402-29のページです。
型番61-3402-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

    バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

    バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

      チェーン(10本)

      チェーン(10本)

        チェーン

        チェーン

          金具    金具54 

          金具 金具54 

            メーカー アズワン 日本緑十字社 エスコ アズワン 日本緑十字社
            通常価格 820円 820円 1,900円 743円 249円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目  
            入数 10本1組 - - - -

            ボールチェーン(玉鎖) 10本入りのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3402-27
            61-3402-30
            61-3402-31
            61-3402-33
            61-3402-34
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            その他 材質詳細 サイズ 商品詳細種別

            820円

            ( 902円 )
            2個 あり

            1日目

            オプション真鍮クロームメッキΦ2.5×150mmボールチェーン(玉鎖)

            1,660円

            ( 1,826円 )
            2個 あり

            1日目

            オプションステンレスΦ2.3×300mmボールチェーン(玉鎖)

            1,660円

            ( 1,826円 )

            10個入り

            2パック あり

            4日目

            オプション真鍮クロームメッキΦ2.5×400mmボールチェーン(玉鎖)

            1,080円

            ( 1,188円 )

            10個入り

            2パック あり

            1日目

            オプション真鍮クロームメッキΦ2.5×200mmボールチェーン(玉鎖)

            1,440円

            ( 1,584円 )
            1個 あり

            8日目

            オプションステンレスΦ2.3×200mmボールチェーン(玉鎖)

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました