(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3400-85
バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ トク15-140D バルブカイヘイフダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
859円
税込単価
945円

【特長】・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷
  • 材質詳細:
    アルミ
  • 入数:
    2枚1組
  • サイズ:
    40mm角×0.8mm

型番

61-3400-85 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3400-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3400-85

開(緑)/閉(赤)

2個

859( 945円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズの型番61-3400-85のページです。
型番61-3400-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ

バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ

    バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

    バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

      バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

      バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 859円 630円 2,149円 284円
          通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   1日目  
          仕様 ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷 ラミネート加工、両面印刷 - -
          材質詳細 アルミ - - -
          入数 2枚1組 2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。) 10枚1組 -
          サイズ 40mm角×0.8mm 60×40×1mm 55×40×1mm 50mm角×1mm

          バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3400-82
          61-3400-84
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容

          859円

          ( 945円 )
          2個 あり

          1日目

          開(青)/閉(赤)

          859円

          ( 945円 )
          2個 あり

          8日目

          開(赤)/閉(青)

          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました