(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバルブ開閉札 「調整開」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミバルブ開閉札 「調整開」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
280円
税込価格
308円

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用しています。

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    50mm丸×1mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
仕様
材質詳細
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全標識
アルミ
その他
Φ4穴×1・両面印刷
-
-
調整開(赤)

2個

280( 308円 )

1日目

安全標識
アルミ
その他
Φ4穴×1・両面印刷
-
-
調整開(緑)

2個

280( 308円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミバルブ開閉札 「調整開」

アルミバルブ開閉札 「調整開」

    バルブ開閉札 丸型

    バルブ開閉札 丸型

      アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

          特15-136 アルミバルブ開閉札

          特15-136 アルミバルブ開閉札

            アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

                バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

                バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

                  バルブ開閉札 「臨時閉」

                  バルブ開閉札 「臨時閉」

                    アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                    アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                      メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 280円 280円 280円 280円 330円 280円 280円 422円 418円 284円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   8日目~   1日目   10日目   1日目~   8日目~   1日目   4日目   1日目  
                      サイズ 50mm丸×1mm - 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm - 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm角×1mm

                      アルミバルブ開閉札 「調整開」のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました