(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
280円 ~ 284円
税込価格
308円 ~ 312円

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    Φ4穴×1・両面印刷
  • サイズ:
    50mm丸×1mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
常時閉(赤)

2個

280( 308円 )

1日目

常時閉(緑)

2個

284( 312円 )

1日目

常時閉(青)

2個

284( 312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

    アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

    アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「調整開」

        アルミバルブ開閉札 「調整開」

          特15-136 アルミバルブ開閉札

          特15-136 アルミバルブ開閉札

            アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

                アルミバルブ開閉札  「調整済(黄)」  特15-136

                アルミバルブ開閉札 「調整済(黄)」 特15-136

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社
                  通常価格 280円 280円 580円 280円 330円 280円 280円 330円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   10日目   8日目~   8日目~   1日目  
                  商品タイプ 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 安全標識 安全標識
                  材質(本体) アルミ アルミ - - - アルミ アルミ -
                  表示内容 その他 その他 - - - その他 その他 その他
                  仕様 Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 5mmφ穴×1・両面印刷 - - Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 -
                  サイズ 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 80mm丸×1mm 50mm丸×1mm - 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm -

                  アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  各種バルブに
                  評価 4.0満足度:4.02022/01/06
                  基本、開けてほしくないバルブに「常時閉」をお知らせするように
                  購入。
                  チェーンと一緒に購入し追加。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました