(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3400-38
アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ トク15-85B アルミバルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    Φ4穴×1・両面印刷
  • サイズ:
    50mm丸×1mm

型番

61-3400-38 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3400-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3400-38

閉(緑)

2個

280( 308円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズの型番61-3400-38のページです。
型番61-3400-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

    バルブ開閉札 丸型

    バルブ開閉札 丸型

      アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

        アルミバルブ開閉札  「閉(赤)」  特15-95A

        アルミバルブ開閉札 「閉(赤)」 特15-95A

          アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94A

          アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94A

            アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「調整開」

              アルミバルブ開閉札 「調整開」

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                  アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                  アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                    アルミバルブ開閉札  「開(緑)」  特15-94B

                    アルミバルブ開閉札 「開(緑)」 特15-94B

                      メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社
                      通常価格 280円 280円 280円 575円 581円 280円 280円 280円 580円 575円
                      通常出荷日 8日目~   1日目   8日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識
                      材質(本体) アルミ - アルミ - - アルミ - アルミ - -
                      表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他
                      仕様 Φ4穴×1・両面印刷 - Φ4穴×1・両面印刷 - - Φ4穴×1・両面印刷 - Φ4穴×1・両面印刷 5mmφ穴×1・両面印刷 -
                      サイズ 50mm丸×1mm - 50mm丸×1mm - - 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 80mm丸×1mm -

                      アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-3400-37
                      61-3400-39
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容詳細

                      280円

                      ( 308円 )
                      2個 -

                      8日目

                      閉(赤)

                      280円

                      ( 308円 )
                      2個 -

                      10日目

                      閉(青)

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました