(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

型番:61-3399-96
バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」 トク15-133 バルブカイヘイフダ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
428円 ~ 450円
税込価格
471円 ~ 495円

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文...

詳細情報を確認する

型番

61-3399-96 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3399-96

Normallyclosed

2個

450( 495円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

    バルブ開閉札 Normally open 特15-132

    バルブ開閉札 Normally open 特15-132

      バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

      バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

        バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

        バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

          バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

          バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

            バルブ開閉札 「臨時閉」

            バルブ開閉札 「臨時閉」

              バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ

              バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ

                バルブ開閉札 80mmφ

                バルブ開閉札 80mmφ

                  バルブ開閉札「常時開(赤)」 特15-47A

                  バルブ開閉札「常時開(赤)」 特15-47A

                    バルブ開閉札 50mmφ

                    バルブ開閉札 50mmφ

                      メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                      通常価格 428円 399円 399円 422円 450円 418円 450円 600円 599円 450円
                      通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識
                      材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - - - ポリエチレンテレフタラート(PET) - - - - -
                      表示内容 その他 その他 その他 - その他 - - その他 その他 その他
                      仕様 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - - - ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - - - - -
                      サイズ 50mm丸×2mm - - 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm - - -

                      バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト