(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「臨時閉」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札 「臨時閉」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    50mm丸×2mm

型番

61-3399-90 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
仕様
材質詳細
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3399-90

安全標識
ポリエチレンテレフタラート(PET)
その他
ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷
-
-
臨時閉(赤)

2個

418( 460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「臨時閉」の型番61-3399-90のページです。
型番61-3399-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「臨時閉」

バルブ開閉札 「臨時閉」

    バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

    バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

      バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

      バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

              バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

              バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 418円 450円 422円 280円 280円 280円 428円 280円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   8日目~   8日目   1日目~  
                  サイズ 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×2mm 50mm丸×1mm

                  バルブ開閉札 「臨時閉」のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました