(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
450円
税込価格
495円

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
常時閉(赤)

2個

450( 495円 )

1日目

常時閉(緑)

2個

450( 495円 )

8日目

  • 注文停止中
常時閉(青)

2個

450( 495円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

    バルブ開閉札 50mmφ

    バルブ開閉札 50mmφ

      バルブ開閉札 「臨時閉」

      バルブ開閉札 「臨時閉」

        バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

        バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

          バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ

          バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

                  アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

                  アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

                    バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

                    バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

                      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 450円 450円 418円 422円 450円 280円 280円 280円 280円 428円 284円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   8日目~   8日目   1日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                        材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - - - - アルミ アルミ アルミ アルミ ポリエチレンテレフタラート(PET) -
                        表示内容 その他 その他 - - - その他 その他 その他 その他 その他 -
                        仕様 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - - - - Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 -
                        サイズ 50mm丸×2mm - 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×2mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×2mm 50mm角×1mm

                        バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました