(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「調整中」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3399-57
バルブ開閉札 「調整中」 トク15-79B バルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条特定化学物質取扱事業所に必要な標...

詳細情報を確認する

型番

61-3399-57 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3399-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3399-57

調整済(青)

2個

2,300( 2,530円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「調整中」の型番61-3399-57のページです。
型番61-3399-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「調整中」

バルブ開閉札 「調整中」

    バルブ開閉札「調整済(青)」 特15-79B

    バルブ開閉札「調整済(青)」 特15-79B

      バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

      バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

        バルブ開閉札「調整済(緑)」特15-79C

        バルブ開閉札「調整済(緑)」特15-79C

          バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D

          バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D

            バルブ開閉札  「常時閉(青)」  特15-19C

            バルブ開閉札 「常時閉(青)」 特15-19C

              バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C

              バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C

                バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B

                バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B

                  バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A

                  バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A

                    バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A

                    バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A

                      バルブ開閉札「操作禁止」 特15-24

                      バルブ開閉札「操作禁止」 特15-24

                        バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B

                        バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B

                          バルブ標示板  「使用禁止」  特15-74

                          バルブ標示板 「使用禁止」 特15-74

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 2,300円 2,299円 2,149円 2,299円 2,299円 2,299円 2,299円 2,300円 2,300円 2,299円 2,041円 2,299円 550円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 ラミネート加工・Φ3.5穴×1・上部ハトメ付・両面印刷 - - - - - - - - - - - -
                            入数 10枚1組 - 10枚1組 - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉札 「調整中」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3399-58
                            61-3399-59
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            2個 -

                            10日目

                            調整済(緑)

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            2個 -

                            10日目

                            調整開(赤)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました