(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3399-35
バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ トク15-303B バルブカイヘイフダ

通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文...

詳細情報を確認する

型番

61-3399-35 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3399-35

常時開(緑)

1個

2,100( 2,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

    バルブ開閉札 60×40mm

    バルブ開閉札 60×40mm

      バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

      バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

        ガイドタック

        ガイドタック

          バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

          バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

            JIS規格安全標識(注意標識)

            JIS規格安全標識(注意標識)

              バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

              バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

                300x450mm 防犯サイン標識

                300x450mm 防犯サイン標識

                  バルブ開閉表示板 長角型 858・886

                  バルブ開閉表示板 長角型 858・886

                    蛇口表示ステッカー ゲージマーカー

                    蛇口表示ステッカー ゲージマーカー

                      バルブ開閉透明ステッカー ゲージマーカー

                      バルブ開閉透明ステッカー ゲージマーカー

                        安全標識 立入禁止標識 450mm×600mm~600mm×450mm

                        安全標識 立入禁止標識 450mm×600mm~600mm×450mm

                          保護具標識

                          保護具標識

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 積水樹脂 ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,100円 2,100円 2,100円 10,439円 390円 899円 626円 1,510円 683円 320円 400円 775円 610円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   8日目~   15日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - ポリエチレンテレフタラート(PET) - その他 - その他 塩化ビ二―ル(PVC) その他 - その他 その他 -
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - その他 - - - - -
                            仕様 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - - - - - - - - - -
                            入数 10枚1組 - 10枚1組 - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました