(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3399-21
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ トク15-311A バルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    ラミネート加工、両面印刷
  • 入数:
    2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)
  • 付属品:
    ステンレスリングΦ15×1個
  • サイズ:
    60×40×1mm

型番

61-3399-21 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3399-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3399-21

開(青)/閉(赤)

1個

630( 693円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズの型番61-3399-21のページです。
型番61-3399-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

    バルブ開閉札(リング付) 60×40 両面 PET

    バルブ開閉札(リング付) 60×40 両面 PET

      バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

      バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

        バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

        バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

          バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

          バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

            特15-100 バルブ開閉札

            特15-100 バルブ開閉札

              メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 630円 579円 2,100円 2,100円 2,149円 1,167円
              通常出荷日 8日目   1日目   8日目~   8日目~   1日目   4日目  
              商品タイプ 安全標識 - 安全標識 安全標識 - -
              材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) - -
              表示内容 その他 その他 その他 その他 - -
              仕様 ラミネート加工、両面印刷 - ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 - -
              入数 2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。) - 10枚1組 10枚1組 10枚1組 -

              バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3399-22
              61-3399-23
              61-3399-24
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容詳細

              630円

              ( 693円 )
              1個 -

              8日目

              開(赤)/閉(緑)

              630円

              ( 693円 )
              1個 -

              8日目

              開(赤)/閉(青)

              630円

              ( 693円 )
              1個 -

              8日目

              開(緑)/閉(赤)

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました