(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KHT-25M 危険物標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KHT-25M 危険物標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【商品仕様】・表示内容:類 品名 最大数量・材質:スチール・サイズ:600×3...

詳細情報を確認する

型番

61-3396-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3396-17

2個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:類 品名 最大数量
・材質:スチール
・サイズ:600×300×0.4mm
・3.5mmφ穴×4・明治山
・KHT-25M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KHT-25M 危険物標識の型番61-3396-17のページです。
型番61-3396-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KHT-25M 危険物標識

KHT-25M 危険物標識

    危険物標識「類 品名 最大数量」 KHT-25M

    危険物標識「類 品名 最大数量」 KHT-25M

      危険物標識「品名 最大数量」 KHT-31M

      危険物標識「品名 最大数量」 KHT-31M

        危険物標識「指定可燃物貯蔵取扱所」 KHT-30M

        危険物標識「指定可燃物貯蔵取扱所」 KHT-30M

          KHT-25R 危険物標識

          KHT-25R 危険物標識

            危険物標識「少量危険物貯蔵取扱所」 KHT-32M

            危険物標識「少量危険物貯蔵取扱所」 KHT-32M

              危険物標識  「危険物製造所」  KHT-13M

              危険物標識 「危険物製造所」 KHT-13M

                KHT-16M 危険物標識

                KHT-16M 危険物標識

                  氏名標識(樹脂タイプ)  「火元責任者 副 正」  名521

                  氏名標識(樹脂タイプ) 「火元責任者 副 正」 名521

                    危険物標識「類 品名 最大数量」 KHT-25R

                    危険物標識「類 品名 最大数量」 KHT-25R

                      危険物標識「品名 最大数量」 KHT-31R

                      危険物標識「品名 最大数量」 KHT-31R

                        危険物標識  「危険物給油取扱所」  KHT-11M

                        危険物標識 「危険物給油取扱所」 KHT-11M

                          JIS安全標識板 450×225×1mm

                          JIS安全標識板 450×225×1mm

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 2,500円 2,498円 2,498円 2,498円 1,639円 2,498円 2,203円 2,500円 329円 1,642円 1,642円 2,296円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            KHT-25M 危険物標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました