(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KHT-18M 危険物標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KHT-18M 危険物標識

通常価格(税別)
2,500円
税込価格
2,750円

【商品仕様】・表示内容:立入禁止・材質:スチール・サイズ:600×300×0....

詳細情報を確認する

型番

61-3396-14 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3396-14

2個

2,500( 2,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:立入禁止
・材質:スチール
・サイズ:600×300×0.4mm
・3.5mmφ穴×4・明治山
・KHT-18M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KHT-18M 危険物標識

KHT-18M 危険物標識

    禁止標識 立入禁止・通行禁止

    禁止標識 立入禁止・通行禁止

      KHT-1M 危険物標識

      KHT-1M 危険物標識

        危険標識(電気・高圧ガス関係)

        危険標識(電気・高圧ガス関係)

          バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

          バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

            禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M

            禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M

              有機溶剤標識 縦型標識

              有機溶剤標識 縦型標識

                短冊型標識(タテ)

                短冊型標識(タテ)

                  消防標識 825-85・826-02・826-25

                  消防標識 825-85・826-02・826-25

                    危険物標識「禁水」 KHT- 4M

                    危険物標識「禁水」 KHT- 4M

                      短冊型標識 短冊型ステッカー(タテ)

                      短冊型標識 短冊型ステッカー(タテ)

                        ラミプレート標識板 GR9

                        ラミプレート標識板 GR9

                          短冊型一般標識  「火の用心」  GR20

                          短冊型一般標識 「火の用心」 GR20

                            メーカー アズワン ユニット アズワン ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ケニス 日本緑十字社
                            通常価格 2,500円 515円 2,500円 573円 626円 2,448円 1,242円 522円 354円 2,498円 1,540円 535円 550円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目  

                            KHT-18M 危険物標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました