(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレーン標識 「東 西 南 北」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3386-85
クレーン標識 「東 西 南 北」 クレーンB(ダイ) クレーンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,783円
税込単価
19,561円

【特長】・クレーン作業を補助する4枚組のスチール製方向表示板です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    Φ3.5穴×4・山型
  • 入数:
    4枚1組
  • 材質詳細:
    スチール
  • 表示内容詳細:
    東 西 南 北

型番

61-3386-85 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3386-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3386-85

450mm角×0.5mm(山型)

1個

17,783( 19,561円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーン作業を補助する4枚組のスチール製方向表示板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クレーン標識 「東 西 南 北」の型番61-3386-85のページです。
型番61-3386-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレーン標識 「東 西 南 北」

クレーン標識 「東 西 南 北」

    道路329 道路標識

    道路329 道路標識

      KHT-1M 危険物標識

      KHT-1M 危険物標識

        KHT-18M 危険物標識

        KHT-18M 危険物標識

          クレーン関係標識 スチール

          クレーン関係標識 スチール

            GR203 短冊型一般標識スチールタイプ

            GR203 短冊型一般標識スチールタイプ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン
              通常価格 13,142円 8,413円 2,500円 2,500円 5,157円 2,229円
              通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   8日目  
              商品タイプ 安全標識 - - - 安全標識 -
              材質(本体) その他 - - - その他 -
              表示内容 その他 - - - その他 -
              仕様 Φ3.5穴×4・山型 - - - - -
              入数 4枚1組 - - - - -

              クレーン標識 「東 西 南 北」のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3386-86
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              13,142円

              ( 14,456円 )
              1個 あり

              8日目

              300mm角×0.5mm(山型)

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました