(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
980円 ~ 1,520円
税込価格
1,078円 ~ 1,672円

【特長】・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005・【適用範囲】 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    表印刷
  • 表示内容詳細:
    危険 レーザ光線 ビームを直視するな!

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L(300×450×1mm)

1個

1,520( 1,672円 )

10日目

  • 注文停止中
S(225×300×1mm)

1個

980( 1,078円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005
・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。
・【目的】1.2.1 レーザ放射の安全な動作レベルを示し、 かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。
・ 1.2.2 適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、 かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。
・ 1.2.3 標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

    レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604L

    レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604L

      レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

      レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

        レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」

        レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」

          アズワン レーザ標識

          アズワン レーザ標識

            レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2

            レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2

              レーザステッカー標識 「クラス1レーザ製品」 レーザC-1

              レーザステッカー標識 「クラス1レーザ製品」 レーザC-1

                レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M

                レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M

                  レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス4レーザ製品」 レーザC-4

                  レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス4レーザ製品」 レーザC-4

                    レーザステッカー標識 レーザC-3R

                    レーザステッカー標識 レーザC-3R

                      レーザ標識「レーザ放射の出口」 レーザC-1K(小)

                      レーザ標識「レーザ放射の出口」 レーザC-1K(小)

                        レーザ標識「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603S

                        レーザ標識「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603S

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 980円 1,521円 980円 980円 550円 1,857円 2,000円 1,857円 2,000円 1,857円 2,077円 980円
                          通常出荷日 8日目~   1日目   1日目~   8日目~   8日目   8日目   10日目   9日目   8日目   1日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - - 安全標識 安全標識
                          材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - -
                          表示内容 その他 その他 その他 その他 - - - - - - その他 その他
                          仕様 表印刷 - 表印刷 表印刷 表印刷 - - - - - - -
                          表示内容詳細 危険 レーザ光線 ビームを直視するな! - 危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止 危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用 - - - - - - - -

                          レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました