(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

【特長】・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005・【適用範囲】 ...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    10枚1組

型番

61-3381-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
材質詳細
表示内容
サイズ
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3381-41

安全標識
ポリエチレンテレフタラート(PET)
その他
-
-
小(52×105mm)
レーザ放射 ビームをのぞき込まないこと また、光学器具で直接ビームを見ないこと クラス2Mレーザ製品

1パック

10個入り

1,857( 2,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005
・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。
・【目的】1.2.1 レーザ放射の安全な動作レベルを示し、 かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。
・ 1.2.2 適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、 かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。
・ 1.2.3 標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2Mの型番61-3381-41のページです。
型番61-3381-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2M

レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2M

    レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M

    レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M

      レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2

      レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2

        レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス4レーザ製品」 レーザC-4

        レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス4レーザ製品」 レーザC-4

          レーザステッカー標識 「クラス1レーザ製品」 レーザC-1

          レーザステッカー標識 「クラス1レーザ製品」 レーザC-1

            レーザステッカー標識 「レーザ放射の出口」 レーザC-1K

            レーザステッカー標識 「レーザ放射の出口」 レーザC-1K

              レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B

              レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B

                レーザステッカー標識 レーザC-3R

                レーザステッカー標識 レーザC-3R

                  レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

                  レーザ標識 「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」

                    レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」

                    レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」

                      レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

                      レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

                        アズワン レーザ標識

                        アズワン レーザ標識

                          レーザ標識 レーザC-3R(小)

                          レーザ標識 レーザC-3R(小)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 1,857円 1,857円 1,857円 2,000円 2,000円 1,857円 2,401円 1,857円 980円 980円 980円 550円 2,077円
                            通常出荷日 4日目   9日目   8日目   8日目   10日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   8日目~   1日目~   8日目   1日目  
                            入数 10枚1組 10枚1組 10枚1組 10枚1組 10枚1組 10枚1組 10枚1組 10枚1組 - - - - -

                            レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2Mレーザ製品」 レーザC-2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました