(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3380-82
JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」 JA-306L JISアンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されて...

詳細情報を確認する

型番

61-3380-82 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3380-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3380-82

L(450×300×1mm)

2個

1,347( 1,482円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」の型番61-3380-82のページです。
型番61-3380-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」

    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「救急箱」JA-305L

    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「救急箱」JA-305L

      JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」

      JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」

        JIS安全標識(安全・安全衛生)「救急箱」 JA-305S

        JIS安全標識(安全・安全衛生)「救急箱」 JA-305S

          JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BC

          JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BC

            JIS安全標識(安全・安全衛生)  「担架」  JA-315

            JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」 JA-315

              JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ

              JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ

                JIS安全標識(安全・安全衛生)  「いつも職場は整理整頓」  JA-303L

                JIS安全標識(安全・安全衛生) 「いつも職場は整理整頓」 JA-303L

                  JIS安全標識(警告)  「危険 充電中」  JA-207L

                  JIS安全標識(警告) 「危険 充電中」 JA-207L

                    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「安全第一」 JA-301L

                    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「安全第一」 JA-301L

                      メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                      通常価格 910円 1,445円 1,355円 873円 1,450円 1,180円 910円 1,445円 1,445円 1,153円
                      通常出荷日 8日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                      材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - - -
                      表示内容 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                      仕様 表印刷・Φ3穴×4 - - - - - 表印刷・Φ3穴×4 - - -
                      表示内容詳細 担架 - - - - - 危険 高電圧 - - -

                      JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-3380-89
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ

                      910円

                      ( 1,001円 )
                      2個 あり

                      9日目

                      S(300×225×1mm)

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました