(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3379-94
JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147S JISアンゼンヒョウシキキンシ ボウカ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されて...

詳細情報を確認する

型番

61-3379-94 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3379-94 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3379-94

S(225mm角×1mm)

1個

1,002( 1,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」の型番61-3379-94のページです。
型番61-3379-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」

    JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

    JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,002円 1,002円
      通常出荷日 1日目~   4日目  
      商品タイプ 安全標識 -
      材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) -
      表示内容 立入禁止 火気厳禁
      仕様 表印刷・Φ3穴×4 -

      JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-3379-84
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ

      1,205円

      ( 1,326円 )
      2個 あり

      4日目

      L(300mm角×1mm)

      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました