(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,002円 ~ 1,095円
税込価格
1,102円 ~ 1,205円

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されて...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L(300mm角×1mm)

2個

1,095( 1,205円 )

8日目

S(225mm角×1mm)

2個

1,002( 1,102円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

    JIS安全標識(禁止・防火)  「消火器」

    JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

      JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」

      JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」

        JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

        JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

          JIS安全標識(警告) 「感電注意」

          JIS安全標識(警告) 「感電注意」

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 1,002円 1,080円 1,002円 1,002円 1,312円
            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - -
            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - -
            表示内容 その他 - 立入禁止 火気厳禁 感電注意
            仕様 表印刷・Φ3穴×4 - 表印刷・Φ3穴×4 - -
            表示内容詳細 消火器 - - - -

            JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました