(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3402-18
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ トク15-43B スライドシキバルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条特定化学物質取扱事業所に必要な標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    本体/硬質エンビ
  • 表示内容詳細:
    開(緑)・閉(赤)

型番

61-3402-18 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3402-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3402-18

両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2
90×35×3

4個

1,050( 1,155円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。
・逆立ちすれば、表示が変わる
・札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズの型番61-3402-18のページです。
型番61-3402-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

        スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

        スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

          スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

          スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

            交通構内標識 軽量タイプ

            交通構内標識 軽量タイプ

              熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

              熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

                分別表示標識 エコユニボード

                分別表示標識 エコユニボード

                  ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                  ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                    産業廃棄物標識

                    産業廃棄物標識

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン ユニット パンドウイット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                        通常価格 950円 951円 1,022円 1,360円 1,360円 7,993円 3,930円 445円 840円 445円 1,101円
                        通常出荷日 8日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目~   9日目   4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 7日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 - -
                        材質(本体) その他 - その他 その他 - - - - - - -
                        表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 - -
                        材質詳細 本体/硬質エンビ - 本体/硬質エンビ 本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス - - - - - - -
                        表示内容詳細 開(緑)・閉(赤) - 常時開(緑)・常時閉(赤) 開(赤)・閉(緑) 開(緑)・閉(赤) - - - - - -

                        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3402-13
                        61-3402-23
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細 サイズ(mm)

                        1,160円

                        ( 1,276円 )
                        4個 -

                        8日目

                        両面裏印刷加工・7mmΦ穴×2130×60×3

                        950円

                        ( 1,045円 )
                        4個 -

                        8日目

                        両面裏印刷加工・4mmΦ穴×250×35×3

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました