(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3402-10
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 トク15-101C スライドシキバルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

【特長】・札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス
  • 表示内容詳細:
    開(赤)・閉(緑)

型番

61-3402-10 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3402-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3402-10

両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2
50×35×3

4個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」の型番61-3402-10のページです。
型番61-3402-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

    スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

    スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

            高圧ガス施設標識

            高圧ガス施設標識

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                管名ステッカー 5枚組

                管名ステッカー 5枚組

                  熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

                  熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

                    マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

                    マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

                      ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                      ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン ユニット グリーンクロス ユニット パンドウイット ユニット ユニット グリーンクロス
                          通常価格 1,360円 1,096円 1,360円 950円 1,022円 1,362円 1,101円 800円 3,930円 840円 1,243円 900円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目   4日目   6日目   7日目   6日目   9日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - 安全標識 -
                          材質(本体) その他 - - その他 その他 その他 - - - - ポリプロピレン(PP) -
                          表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 -
                          材質詳細 本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス - - 本体/硬質エンビ 本体/硬質エンビ - - - - - - -
                          表示内容詳細 開(赤)・閉(緑) - 開(緑)・閉(赤) 開(緑)・閉(赤) 常時開(緑)・常時閉(赤) - - - - - - -

                          スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61-3401-99
                          61-3402-05
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細 サイズ(mm)

                          1,780円

                          ( 1,958円 )
                          4個 -

                          10日目

                          両面裏印刷加工・7mmΦ穴×2130×60×3

                          1,460円

                          ( 1,606円 )
                          4個 -

                          1日目

                          両面裏印刷加工90×35×3

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました